Uzavřená ulička
Cílené chlazení a řízení toku vzduchu
Uzavřená ulička je základní koncept řešení pro mechanické oddělení horkého a studeného vzduchu v datových centrech, které vede k vyššímu výkonu a energetické účinnosti. Správné oddělení těchto dvou zón napomáhá dosažení nižších teplot pro počítače a vyšších teplot pro chladicí systémy. Pro správnou funkci je možné kombinovat posuvné dveře nebo záslepné panely s různými typy střešních panelů a použít je pro vybudování uzavřené studené nebo horké uličky.
Uzavřené uličky lze libovolně kombinovat s různými zdroji chladného vzduchu, jako jsou např.:
- chladicí jednotky CoolTeg Plus (CW, DX, XC, DF)
- chladicí jednotky nad regály CoolTop (CW, DX)
- chlazení přes podlahu
Hlavní výhody
- kompletní a plně konfigurovatelné řešení
- široká škála možností sestavení
- dvě řady - šířka 1000, 1200 a 1800 mm
- jedna řada - šířka 1000 a 1200 mm
- kompatibilní se skříněmi RF1 nebo iSEVEN Server 42 až 52 U
- snadné možnosti instalace

Obrázek
image001.jpg
Velikost souboru: 402 kB
Katalog
Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 58981 kB
Další verze
en
Brožura
uzavrena-ulicka_datasheet_CZ.pdf
Velikost souboru: 1897 kB