Přístupová média
Identifikační karty a přívěšky pro přístupový a monitorovací systém RAMOS ACS.
Identifikační karty a přívěšky existují v mnoha variantách a nejvíce rozšířené jsou nízkofrekvenční varianty (LF, 125 kHz). V nabíce máme i vysokofrekvenční varianty (HF, 13,56 MHz). Tyto typy karet a přívěšků jsou podporovány v přístupovém systému RAMOS ACS. Všechny přístupová média od společnosti CONTEG jsou ve velmi kvalitním provedení.
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| EM karty |
Frekvence: 125 kHz (LF) Rozměry: 86 x 54 x 0.8 mm (ISO formát) Barva: bílá |
| Objednací kód |
10 ks > RMS-ACS-EMC-10 |
| MIFARE karty |
Frekvence: 125 kHz (LF) Rozměry: 86 x 54 x 0.8 mm (ISO formát) Barva: bílá |
| Objednací kód |
10 ks > RMS-ACS-MIFC-10 |
| EM přívěšky |
Frekvence: 125 kHz (LF) Rozměry: 31 x 40 mm Materiál: ABS Barva: černá Provozní teplota: -20°C až +80°C |
| Objednací kód |
10 ks > RMS-ACS-EMT-10 |
| HID Prox. karty |
Frekvence: 125 kHz (LF) Rozměry: 86 x 54 x 0.8 mm (ISO formát) Barva: bílá |
| Objednací kód |
10 ks > RMS-ACS-HID-10 |
pristupova_media.jpg
Velikost souboru: 6 kB
Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 58981 kB