Kovová vyvazovací oka
Kovová vyvazovací oka se používají pro vertikální vedení kabelů v rozvaděčích.
Kovová vyvazovací oka se montují se na 19" vertikální lišty.
- Rozměr 100×140 mm, 100×100 mm
- Kovový držák se 4 otvory pro instalaci na přední nebo boční stranu 19" lišty
- Povrch kovových ok galvanicky pozinkován
- Přední nebo boční vstup kabelů
- Balení po 10 ks

Obrázek
VO-W1-100_140-and-VO-W2-100_140.jpg
Velikost souboru: 188 kB

Obrázek
VO-W1-100_140.jpg
Velikost souboru: 115 kB

Obrázek
VO-W2-100_140.jpg
Velikost souboru: 104 kB

Obrázek
VO-W2-100x100-WEB.jpg
Velikost souboru: 93 kB
Katalog
Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 58981 kB
Další verze
en