CoolSeven
7U vysoká vnitřní jednotka umístěna přímo v 19" rozvaděči na lištách a pracuje na split systému chlazení (vnitřní a venkovní jednotky).
Jednotka CoolSeven s přímým výparem reprezentuje skupinu jednotek přesného chlazení uvnitř rozvaděče. CoolSeven je 7U vysoká vnitřní jednotka umístěna přímo v 19‘‘ rozvaděči na lištách a pracuje na split systému chlazení, který se skládá ze dvou částí, vnitřní jednotky a venkovní jednotky.
HLAVNÍ VÝHODY
- Přesné řízení chladicího výkonu na základě teplot vzduchu
- Kompatibilní se všemi 19" IT rozvaděči
- Individuální řízení chlazení na úrovni rozvaděče
- Velmi nízká spotřeba energie díky EC ventilátorům
- Teplo odváděno přímo z rozvaděče do venkovního prostředí
- Dostupná verze venkovní jednotky pro velmi nízké venkovní teploty
- Provoz bez filtrů
- Široká škála příslušenství
- Možnost komunikace s monitorovacím systémem (např. CONTEG Pro Server)
- Funkce nouzového otevření dveří při překročení havarijní teploty. Kompatibilní s nouzovým otvíracím systémem CONTEG EOS.
VHODNÉ PRO
- Kancelářské prostory
- Datové rozvaděče nebo sály na principu uzavřené architektury
- Rozvaděče s žádným nebo nedostatečným chlazením
- Prašné prostředí
Jednotka CoolSeven funguje na principu přímého výparu s chladivem cirkulujícím mezi jednou vnitřní a jednou vnější jednotkou. Venkovní kompresorová jednotka je vybavena invertorově řízeným BLDC kompresorem, který umožňuje automatickou regulaci chladicího výkonu (maximálně až 8 kW). Díky oddělení vnitřní a venkovní jednotky není potřeba dodatečného odvětrávání místnosti.
Design jednotky CoolSeven je uzpůsoben pro přímou instalaci do 19" rozvaděčů, kde zabírá výšku sedmi rackových jednotek (7U). Kromě chladivového potrubí, napájecího a komunikačního vedení je nutné napojit jednotku i na odvod kondenzátu.
Vysoce účinný výparník vnitřní chladicí jednotky je opatřen speciální hydrofilní úpravou, která minimalizuje riziko úletu kondenzátu, a ventilátory vynikají velmi nízkou spotřebou díky EC technologii.
Průtok vzduchu a chladicí výkon jsou automaticky řízeny díky zabudovanému regulátoru se speciálním CONTEG softwarem. Pro nastavení a kontrolu parametrů chlazení je jednotka vybavena kompaktním LCD displejem. Pro komunikaci s BMS systémy je jednotka vybavena integrovaným MODBus RTU rozhraním, popřípadě je možné jednotku vybavit síťovou kartou (SNMP, WEB server, Logger, E-mail, FTP PUSH, MODBus TCP/IP, BACnet…).
Nastavení jednotky CoolSeven vyniká vysokou uživatelskou jednoduchostí, nicméně nabízí i složitější pokročilé funkce. První spuštění a následný provoz jednotky je tedy velmi snadný a efektivní.
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Vnitřní jednotka | AC-C7-DX-xxxxxxx |
| Připojená vnější jednotka | AC-ODX-07-xxxxx |
| Chladicí systém | Přímý výpar |
| Architektura | Otevřená/zavřená |
| Regulace výkonu | 11–100 % |
| Nominální chladicí výkon | 8,1 kW |
| Nominální čistý chladicí výkon | 7,5 kW |
| Napájení | 230 V, 1 ph, 50-60 Hz |
| Provozní proud * | 2,6 A |
| Maximální proud | 2,7 A |
| Nominální příkon * | 613 W |
| Maximální průtok vzduchu | 1791 m3/h |
| Počet ventilátorů | 2 ks |
| Technologie motoru ventilátoru | EC |
| Typ chladiva | R410A |
| Třída filtrace | bez filtru |
| Akustický tlak Lw(A) ** | 30-52 dB |
| Šířka | 482,6 mm (instalace do 19") |
| Výška | 311 mm (instalace do 7U) |
| Hloubka | 624 mm |
| Hmotnost | 29,8 kg |
| Průměr a typ přívodního potrubí | 12 mm |
| Průměr a typ vratného potrubí | 16 mm |
* Hodnoty při ustáleném 80% výkonu.
** V závislosti na otáčkách ventilátorů a použitém rozvaděči.
CoolSeven_datasheet_CZ_20210616.pdf
Velikost souboru: 600 kB
CoolSeven.jpg
Velikost souboru: 378 kB
RF1-42U-800x1200-A_coolseven-sklo-HDWM.jpg
Velikost souboru: 260 kB
3x-RF1-42U-800x1200-A_CoolSeven_AC-C7-DX-xxxxxxx_web.jpg
Velikost souboru: 306 kB
Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 58981 kB