Boční a zadní panely
Rozvaděče jsou konstruovány jako uzavřená skříň. Pro umožnění přístupu k obsahu rozvaděče se tyto osazují dveřmi, zadními či bočními panely. Zákazník má možnost volit z široké nabídky 15 typů opláštění.
Přístup k obsahu rozvaděčů je řešen pomocí dveří, bočních a zadních panelů. Tyto slouží jako ochrana proti neautorizovanému vstupu a zároveň umožňují zajistit vhodné podmínky provozu instalovaných zařízení.
BOČNÍ PANELY
Boční panely slouží pro omezení přístupu z boků rozvaděčů. Zároveň umožní přístup v případě instalací infrastrukturních rozvodů, pokud je zadní přístup omezený. V nabídce jsou dva typy bočních panelů.
ZADNÍ PANELY
Zadní panel se používá na rozvaděčích u nichž je předpoklad, že v průběhu používání nebude třeba provádět častý přístup se zadní částí rozvaděče případně umístění rozvaděče znemožňuje použití dveří. V nabídce jsou 3 typy zadních panelů.
BOČNÍ PANELY (více kombinací se zámky v datasheetech jednotlivých rozvaděčů)
| Název vlastnost | Možnosti |
|---|---|
| A | 2 bočnice, celoplechové |
| E | 2 bočnice, plechové s perforací |
| Y | zadní plechový panel, jednodílný (kabelový vstup pro rozvaděče řady RI7 a RM7) |
| Z | zadní perforovaný plechový panel, jednodílný (bez kabelového vstupu) |
| R | zadní plechový panel, dělený s kabelovým vstupem |
bocni-panely-RSF-WEB.jpg
Velikost souboru: 130 kB
627.jpg
Velikost souboru: 19 kB
628.jpg
Velikost souboru: 28 kB
rear_panel.jpg
Velikost souboru: 25 kB
Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 58981 kB