CoolRAC XC
Sálová chladicí jednotka založená na principu přímého výparu. Kompresor je integrován do vnitřní jednotky, která je připojena ke svému vnějšímu kondenzátoru.
Zařízení CoolRAC reprezentuje skupinu jednotek přesného chlazení speciálně navržených pro snadnou integraci do nových ale i rekonstruovaných datových center. Tyto klimatizační jednotky – s různými principy chlazení, rozměry a výkony – jsou stále nejpoužívanějším systémem pro efektivní cílené chlazení od menších serveroven až po velká datová centra.
HLAVNÍ VÝHODY
- Chladicí výkon 45 kW
- Rozsah provozních teplot −40 až 55 °C
- Velmi vysoká energetická účinnost a plynulá regulace výkonu
- V datovém centru není třeba vodní potrubí
- Kompresor je bezpečně umístěn uvnitř datového centra
- Nízká hlučnost vnější jednotky
- Chladivo R410A
VHODNÉ PRO
- Otevřenou uličku
- Uzavřenou studenou/horkou uličku
- Datové centrum jakékoliv velikosti
Ukázky řešení variabilních možnosti instalace ventilátorového modulu s výstupem vzduchu:
- Nad podlahu
- Do zdvojené podlahy
- S instalací ventilátorového modulu pod podlahu

Jednotky CoolRAC je možné osadit jedním či dvěma výkonnými radiálními EC ventilátory pro zvýšení redundance. Také je možné je vybavit velkým množstvím doplňkového příslušenství.
CoolRAC-XC_datasheet_CONTEG-20230811_cz.pdf
Velikost souboru: 2780 kB
CoolRAC-CONTEG_web.jpg
Velikost souboru: 347 kB
CONTEG-CoolRAC-3x-schema.jpg
Velikost souboru: 457 kB
Produktový katalog - Datová a telekomunikační řešení a rozvaděče
Velikost souboru: 58981 kB