CoolSpot chlazení pro IT rozvaděč
Malé klimatizační jednotky CoolSpot jsou určeny na pokrytí nízké a střední tepelné zátěže uvnitř rozvaděčů řady PREMIUM a OPTIMAL. Nabízíme jednotky s dvěma různými chladicími principy – verzi s přímým výparem (DX) s kompletním kompresorovým okruhem uvnitř, a verzi s vodním chlazením (CW) vhodnou pro napojení na rozvod chladné vody v budově. Obě verze existují ve dvou designových variantách. Montují se na horní kryt (provedení TM) nebo místo jedné z bočnic rozvaděče (provedení WM). Klimatizační jednotky CoolSpot jsou proto vhodné pro chlazení techniky v samostatně stojících rozvaděčích i jako doplňkový systém v datových centrech a serverovnách s poddimenzovaným centrálním klimatizačním systémem.

CoolSpot TW
klimatizační jednotka pro montáž na střešní kryt rozvaděče. Připojení na rozvod studené vody v budově. Teplota uvnitř rozvaděče je řízena dvoucestným regulačním ventilem.
- Chladicí výkon: 2,2 - 6,7 kW
Prohlédnout

CoolSpot WW
klimatizační jednotka pro montáž na boční panel rozvaděče. Připojení na rozvod studené vody v budově. Teplota uvnitř rozvaděče je řízena dvoucestným regulačním ventilem.
- Chladicí výkon: 0,9 - 6,7 kW

CoolSpot TM
klimatizační jednotka s přímým výparem a kompresorem uvnitř. Montáž na střešní kryt rozvaděče. Bez potřeby dalšího potrubí. Kondenzát se vypařuje do místnosti.
- Chladicí výkon: 0,9 - 5,2 kW

CoolSpot WM
klimatizační jednotka s přímým výparem a kompresorem uvnitř. Montáž na boční panel rozvaděče. Bez potřeby dalšího potrubí. Kondenzát se vypařuje do místnosti.
- Chladicí výkon: 0,3 - 4,0 kW
Sjednejte si první konzultaci vašeho projektu na dálku.
Navrhněte čas a my Vám do e-mailu pošleme pozvánku na schůzku pomocí aplikace Microsoft Teams.
Kontaktujte nás.

Michal Pavelka
Key account manager
Tel.: ++420 725 791 536
E-mail: michal.pavelka@conteg.cz