Cool rodinka

Komplexní řešení chlazení pro IT
V naší nabídce naleznete jak chladicí jednotky pro IT – uvnitř rozvaděče, mezi-rozvaděčové, nad-rozvaděčové a sálové; tak i všechny typy jednotlivých klimatizačních jednotek pro průmyslová a venkovní řešení – střešní, nástěnné i boční.
CoolRAC
Řada vnitřních sálových chladicích jednotek s chladicími výkony od 40 až do 100 kW a s třemi různými technologiemi chlazení – CW, XC a DF. Variabilní možnost instalace ventilátorového modulu s výstupem vzduchu nad podlahu, do zdvojené podlahy, nebo s instalací ventilátorového modulu pod podlahu (viz ukázky řešení níže), popř. s připojením na vzduchotechnické potrubí.

Jednotky CoolRAC je možné osadit jedním či dvěma výkonnými radiálními EC ventilátory pro zvýšení redundance. Také je možné je vybavit velkým množstvím doplňkového příslušenství.
CoolRAC CW
Sálové jednotky pro připojení do systému se studenou vodou.
- Možnost výběru jakéhokoliv typu chilleru (zdroje chladu) v závislosti na požadavcích okolí.
- Možnost nepřímého free-coolingu a s ním spojených značných úspor energie.
- Prakticky neomezený počet vnitřních jednotek na jednom hydraulickém okruhu.
CoolRAC XC
Sálová jednotka založená na principu kompresorového chlazení a přímého výparu.
- Kompresor je integrován do vnitřní jednotky, která je připojena ke svému vnějšímu kondenzátoru.
- Rozsah provozních teplot −40 až +55 °C.
- Regulace výkonu od 17 do 100 %
CoolRAC DF
Sálová jednotka pracující na základě inovativního principu dvou-kapalinového chlazení kombinujícího vodní a kompresorové chlazení.
- Nepřímý free-cooling integrovaný ve vnitřních jednotkách, která mohou být napojeny na jeden či více venkovních suchých chladičů.
- Vnitřní jednotka automaticky přepíná mezi kompresorovým, smíšeným a vodním režimem podle teplot vně a uvnitř datového centra tak, aby minimalizovala energetickou náročnost systému.
Potřebujete chlazení pro Vaše IT, průmyslová či venkovní řešení?
AnoRád Vám s řešením pomohu.