Настенные волоконно-оптические боксы
для разделки волоконно-оптического кабеля вне 19" шкафов.
Настенные волоконно-оптические боксы используются для разделки оптического кабеля вне 19" шкафов. В зависимости от количества волокон в кабеле предлагаются одинарные или двойные боксы, дополняемые широким ассортиментом лицевых панелей.
| пара́метр | значение |
|---|---|
| тип | Одинарные (ORN-01) и двойные (ORN-02) боксы |
| В двойном боксе возможна установка до 24 портов на основе разъемов типа ST, SC или FC; 12 портов на основе разъемов типа DSC или FCD | |
| В ординарном боксе возможна установка до 8 портов на основе разъемов типа ST, SC или FC; до 4 портов на основе разъемов типа DSC или FCD | |
| Модульные панели с отверстиями для волоконно-оптических разъемов | |
|
Незадействованные отверстия могут быть закрыты заглушками |
|
|
Ввод кабеля через кабельные вводы PG |
|
|
Комплект для монтажа сплайс-кассеты |
|
| Цвет |
RAL 7035 |
Спецификация
DS-fiber-optic-products-ru.pdf
Размер файла: 910 kB
Скачать файл
ru
Изображение
ORN-02-35x-30.jpg
Размер файла: 30 kB
Изображение
ORN-01-30x18.jpg
Размер файла: 26 kB
Изображение
ORN-02-35x-30-open.jpg
Размер файла: 37 kB