ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ МОДУЛИ - УПРОЩЕННАЯ ВЕРСИЯ
для охлаждения оборудования с низким тепловыделением (для средних/высоких нагрузок рекомендуем использовать кондиционеры).
Вентиляторные модули применяются для повышения эффективности охлаждения установленного в шкафу оборудования. Вентиляторные модули монтируются либо на 19" вертикальные направляющие (горизонтально), либо в крышу или днище шкафа (необходим специальный монтажный комплект). Вентиляторные модули оснащаются 2-9 вентиляторами.
| пара́метр | значение |
|---|---|
| Обеспечивают поток воздуха через шкаф для охлаждения оборудования |
• 2 или 4 AC-вентилятора • Для установки в крышу / днище напольного шкафа • Монтажный комплект прилагается |
| Диапазон температур |
от -10 °C до 55 °C |
|
Диапазон температур термостата (при наличии) |
от 0 °C до 60 °C |
| Напряжение питания |
230 В / 50-60 Гц |
| Степень защиты согласно |
EN 60529 составляет IP 20 |
| Покрытие |
порошковое (стандартный цвет – черный, RAL 9005) |
| Комплект поставки |
--Вентиляторный модуль с монтажной панелью --Термостат (не для всех моделей) --Кабель питания --Комплект крепежа: винт - 4 шт., гайка - 4 шт. |
Изображение
dp-vel-04.jpg
Размер файла: 67 kB