Термоэлектрический охладитель
Термоэлектрический охладитель использует эффект Пелтье для создания теплового потока между материалами двух разных типов.
Термоэлектрический охладитель применяет электротермический эффект Пелтье для создания удельного теплового потока в контакте между материалами двух разных типов. Эти устройства могут использоваться для обогрева, охлаждения (холодоснабжения), однако на практике основной сферой применения этих устройств является охлаждение. Такие устройства также могут использоваться в качестве температурного регулятора, обеспечивающего обогрев или охлаждение.
Преимущества термоэлектрического модуля:
- Небольшой размер
- Быстрое охлаждение / обогрев
- Способность достигать низкие температуры
- Простота регулировки мощности
- Бесшумное функционирование
- Продолжительный срок службы (теоретически не ограниченный во времени)
- Способность направлять охлаждение в очень малую зону
- Обеспечение как охлаждения, так и обогрева
Комплект поставки:
- Термоэлектрический охладитель, готовый к подключению
| пара́метр | значение |
|---|---|
| Материал | пластиковые детали из сплава PC/ABS.Все компоненты являются самозатухающими согласно стандарту UL 94V-0 |
| Цвет | RAL 7035 и RAL 7032 |
| Степень защиты | IP55 |
| Электрическое подключение | 4-полюсный разъем Cage Clamp© |
| Герметизация | постоянная уплотняющая прокладка в изоляции из пенополиэтилена с закрытыми порами |
Изображение
thermoelectric_cooler_main.png
Размер файла: 31 kB