НАВЕС ОТ ДОЖДЯ
| пара́метр | значение |
|---|---|
| Материал | листовой алюминий, 2 мм |
| Верхнее покрытие | полиэстер (горячее напыление) |
| Цвет | RAL7035 |
| Монтаж | непосредственно на крышу шкафа, винты 4× M6, регулируемый наклон крыши |
| Комплект поставки | крыша и монтажный комплект |
| Отверстия для установки оборудования в центре модификации CONTEG |
Изображение
wme_strecha_proti_desti_01_vrstvy_main.png
Размер файла: 33 kB