СТАНДАРТНЫЕ AC-ВЕНТИЛЯТОРЫ
для охлаждения оборудования с низким тепловыделением (для средних/высоких нагрузок рекомендуем использовать кондиционеры).
Вентиляторные модули и вентиляторы применяются для повышения эффективности охлаждения установленного в шкафу оборудования. Вентиляторные модули монтируются либо на 19" вертикальные направляющие (горизонтально), либо в крышу или днище шкафа (необходим специальный монтажный комплект). Вентиляторные модули оснащаются 2-9 вентиляторами. Удельная мощность вентилятора (SFP) = 611 Вт/(м3/с)
| пара́метр | значение |
|---|---|
| Вентиляторные модули - DP-VEN |
Информация о монтаже в крышу или днище шкафов серии ROR – по запросу |
| Вентиляторы - DP-VE |
|
DS-ventilation-units-ru.pdf
Размер файла: 489 kB
Изображение
DP-VEN-09_bottom-front-web.jpg
Размер файла: 130 kB
Изображение
DP-VEN-09_bottom-back-web.jpg
Размер файла: 132 kB
Изображение
DP-VEN-09_top-front-web.jpg
Размер файла: 157 kB
Изображение
DP-VEN-09_top-back-web.jpg
Размер файла: 161 kB
Изображение
DP-VEN-09_installation1-web.jpg
Размер файла: 446 kB
Изображение
DP-VEN-09_installation2-web.jpg
Размер файла: 503 kB
Изображение
DP-VEN-09_installation3-web.jpg
Размер файла: 546 kB
Изображение
20210722160744DP-VEC_VEN-06.jpg
Размер файла: 105 kB
Изображение
DP-VEN-01_02.jpg
Размер файла: 30 kB
Изображение
20210722160724DP-VE-01_web.jpg
Размер файла: 360 kB