Серия 70
Изготовленные из высококачественного, ударопрочного ABS, они обеспечивают отличную механизацию и устойчивы к температурам до 85 °C.
Универсальные корпуса Serie 70 для электроники в ударопрочном исполнении отвечают различным потребностям применения в промышленности, электронике и оргтехнике. Изготовленные из высококачественного, ударопрочного ABS, они обеспечивают отличную механизацию и устойчивы к температурам до 85 °C. С кольцевой прокладкой из EPDM соответствуют классу защиты от пыли и влаги IP 65.
ОПИСАНИЕ
- Класс защиты: IP65
- Две половины коробок скрепляются между собой с помощью метрических винтов со вставками M3. Эти винтовые крепления скрыты пластиковыми крышками.
- Боссы для цепей во всех крышках и основаниях (кроме крышек -01 и -02)
- Устойчивость к температурам до 85 °C
- Площадка для клавиатуры различных размеров предусмотрена как на верхней, так и на нижней части бокса, что повышает его гибкость
- Возможность настенного монтажа обеспечивается двумя способами: либо с помощью отдельно разработанных ножек, либо с помощью предварительно пробитых отверстий в основании
- Направляющие для вертикальной установки печатной платы встроены в основание и крышку вместе с бобышками высотой 5 мм для горизонтального крепления
- В базовую комплектацию входят: крышка, основание, 4 болта и 4 крышки
- Аксессуары: кольцевая прокладка из резины EPDM; многопозиционный комплект для настенного монтажа
МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА
- Ударопрочный ABS-пластик, отлично поддается обработке
- Стандартный цвет: светло-серый - аналогичный RAL 7035, черный - аналогичный RAL 9004
ОПЦИОНАЛЬНО
- Сверление под заказ, шелкография, внутреннее экранирование EMI/RFI, UL94V0 ABS, другие цвета

Изображение
serie70_01.jpg
Размер файла: 392 kB

Изображение
serie70_02.jpg
Размер файла: 882 kB

Изображение
serie70_03.jpg
Размер файла: 278 kB

Изображение
serie70_04.jpg
Размер файла: 180 kB

Изображение
serie70-customized-50.jpg
Размер файла: 27 kB

Изображение
serie70-customized-_450x330.jpg
Размер файла: 20 kB

Изображение
serie70-customized-5208.jpg
Размер файла: 248 kB

Изображение
serie70-customized-99-001.jpg
Размер файла: 232 kB

Изображение
serie70-customized-13941850281.jpg
Размер файла: 289 kB

Изображение
serie70_05.jpg
Размер файла: 41 kB

Изображение
serie70_08.jpg
Размер файла: 255 kB

Изображение
serie70-customized--datalogger-con-tecnologia-de-tag-activo-y-multitud-de-sensores.jpg
Размер файла: 187 kB

Изображение
serie70_06.jpg
Размер файла: 23 kB

Изображение
serie70-customized-Perspectiva_450x330.jpg
Размер файла: 31 kB

Изображение
serie70-customized-DSCN4271.jpg
Размер файла: 148 kB

Изображение
serie70_07.jpg
Размер файла: 22 kB

Изображение
serie70-customized-TRF-detector.jpg
Размер файла: 40 kB

Изображение
serie70-customized--recont.jpg
Размер файла: 232 kB

Изображение
serie70-customized-VID310RX.jpg
Размер файла: 36 kB