Серия 68
Высокопрочное литье под давлением, класс защиты IP68, также идеально подходит для экранирования EMI/RFI.
Универсальные корпуса Serie 68 из высокопрочного литья под давлением для электроники с классом защиты IP68. Линейка из десяти размеров, где требуется высокая прочность и защита - также идеально подходит для экранированных EMI/RFI приложений (без прокладки).
ОПИСАНИЕ
- Класс защиты: IP68 IS/IEC 60529:2001-DIN EN6059
- Стандартный комплект включает: основание, крышку, силиконовую прокладку (вмонтированную в крышку),
- 2× M4 (для модели RE-310168001) или 4× M4 или 4× M6 нержавеющие винты (в зависимости от модели), 1× или 2× M4 винты заземления (с медным покрытием)
МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА
- Корпус - алюминиевый сплав ENAC-GdAlSi12(Fe) DIN1706 (коррозионностойкий сплав)
- Прокладка - силикон (-60 °C до 200 °C); неопреновая прокладка по запросу (-40 °C до 130 °C)
- Винты - нержавеющая сталь
- Стандартная отделка: натуральный цвет алюминия, порошковое покрытие Silver Grey (RAL 7001) и порошковое покрытие Signal Black (RAL9004)
- Дополнительная отделка: другие цвета, гибридные порошковые (эпоксидные и полиэфирные) и CMD-KTL-покрытия по запросу
ОПЦИОНАЛЬНО
- Сверление под заказ, шелкография, другие цвета

Изображение
68Serie1.png
Размер файла: 231 kB

Изображение
68Serie.png
Размер файла: 180 kB

Изображение
68-2.jpg
Размер файла: 22 kB