Серия 33
Шесть типоразмеров подходят для решения множества задач управления, требующих большого объема.
Серия переносных корпусов Serie 33 для электроники шести размеров подходит для многофункциональных систем управления, требующих большого объема.
ОПИСАНИЕ
- Новая конфигурация блока управления для использования там, где требуется прочная конструкция. Края покрыты лаком для лучшей защиты и сцепления.
- Сборка простым надавливанием на края или с помощью винтов
- Новая эргономика, оптимизированная для правильного использования в руках
- Различные варианты монтажа клавиатур. Утопленные зоны в крышке, основании, передней и задней панелях.
- Простая сборка основания, крышки, передней и задней панелей с помощью давления. Крышка батарейного отсека крепится с помощью винтов.
- Крепления на основании и крышке для фиксации печатных плат с помощью саморезов.
- Возможность установки прокладки из EPDM для обеспечения герметичности IP65
- Устойчивость к температуре до 85 °C
- В базовую комплектацию входят: крышка, основание и защитные бортики. Для больших размеров в комплект входит крышка для корпуса батареи и винты
- Аксессуары: уплотнение стыка EPDM
МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА
- Крышка, основание и крышка батарейного отсека - высококачественный ABS толщиной 3 мм, изготовленный методом литья под давлением.
- Поверхности кромок - полипропилен и покрыты нескользящим материалом TPE
- Стандартные цвета: корпус - светло-серый, аналогичный RAL 7035 (ABS), углы - светло-серые, аналогичные RAL 7001 (TPE).
- Стандартные варианты цвета: корпус - светло-серый RAL 7035 или черный RAL9004; уголки - синий RAL 5007, зеленый RAL 6026, красный RAL 3020, оранжевый RAL 2003, черный RAL9004, желтый RAL 1021, серый RAL 7001
ОПЦИОНАЛЬНО
- Специальное сверление по заказу, шелкография, внутренняя покраска для обеспечения экранирования EMI/RFI (графит, медная или никелевая основа, в зависимости от желаемой степени защиты), самозатухающий материал ABS по стандарту UL 94 V0, другие цвета по запросу

Изображение
Serie-33_01.jpg
Размер файла: 210 kB

Изображение
Serie-33_02.jpg
Размер файла: 212 kB

Изображение
Serie-33_03.jpg
Размер файла: 276 kB

Изображение
Serie-33_04.jpg
Размер файла: 371 kB

Изображение
Serie-33_05.jpg
Размер файла: 248 kB

Изображение
Serie-33_07.jpg
Размер файла: 23 kB

Изображение
Serie-33_06.jpg
Размер файла: 129 kB

Изображение
Serie-33_08.jpg
Размер файла: 72 kB

Изображение
Serie-33_09.jpg
Размер файла: 360 kB

Изображение
Serie-33_10.jpg
Размер файла: 266 kB

Изображение
Serie-33_11.jpg
Размер файла: 37 kB

Изображение
Serie-33_12.jpg
Размер файла: 106 kB

Изображение
Serie-33_14.jpg
Размер файла: 99 kB

Изображение
Serie-33_13.jpg
Размер файла: 140 kB