Серия 31
Подходит для карманного использования или ситуаций, когда требуется небольшой, прочный корпус с герметичностью до IP65.
Серия малогабаритных переносных корпусов Serie 31 для электроники подходит для карманного использования или ситуаций, когда требуется небольшой, прочный корпус с герметичностью до IP65.
ОПИСАНИЕ
- Современный дизайн со скошенными краями и высокий уровень функциональности
- Выемки в крышке и основании для установки мембранных клавиатур
- Простая сборка основания и крышки на защелках
- Модели меньшего размера имеют ушко для кольца для ключей
- Возможность установки прокладки из EPDM для обеспечения герметичности IP65
- Стандартные мембранные клавиатуры для малых и больших моделей
- Температурная стойкость до 85 °C
- Базовый блок включает: крышку и основание
- Аксессуары: Уплотнение стыка EPDM, стандартная 3-кнопочная мембранная клавиатура
МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА
- Основание и крышка - высокопрочный литой ABS
- Стандартный цвет: светло-серый - аналогичный RAL 7035 или черный - аналогичный RAL9004
ОПЦИОНАЛЬНО
- Специальное сверление по заказу, шелкография, внутренняя покраска для обеспечения экранирования EMI/RFI (графитовая, медная или никелевая основа, в зависимости от желаемой степени защиты), самозатухающий материал ABS по стандарту UL 94 V0, другие цвета по запросу

Изображение
Serie-31.jpg
Размер файла: 112 kB

Изображение
Serie-31b.jpg
Размер файла: 295 kB

Изображение
Serie-31d.jpg
Размер файла: 16 kB

Изображение
Serie-31c.jpg
Размер файла: 46 kB

Изображение
Serie-31e.jpg
Размер файла: 333 kB