Серия 180
Предназначен для электронного и телекоммуникационного оборудования, которое может быть установлено в 19-дюймовые стойки. Выполнен в соответствии со стандартом IEC 297-2 (DIN 41 494).
Корпуса Sub-rack & 19" Serie 180 предназначены для электронного и телекоммуникационного оборудования, устанавливаемого в 19" стойки. Изготовлен в соответствии со стандартом IEC 297-2 (DIN 41 494). Простота сборки, оптимальный доступ и прочная конструкция позволяют эффективно устанавливать оборудование в стойку. Позволяет устанавливать оборудование в 19-дюймовую стойку со стандартными телескопическими направляющими (100% выдвижение).
ОПИСАНИЕ
- Высота: 1, 2 и 3U
- Глубина: 263 и 363 мм
- Крепление: десятью винтами M4 (восемь для 1 U)
- Передние и задние внутренние опоры для установки лотков или схем, кроме 1U
- Базовый блок включает: переднюю панель, корпуса, заднюю и верхнюю крышки
МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА
- Передняя панель толщиной 3 мм из серебристого или черного анодированного алюминия
- Каркас - сталь толщиной 1 мм, окрашенная эпоксидной краской светло-серого цвета, аналогичного RAL 9002
ОПЦИОНАЛЬНО
- Специальные размеры, специальное сверление, шелкография на передней панели/задней крышке, другие цвета по запросу

Изображение
Serie-180-01.jpg
Размер файла: 398 kB

Изображение
Serie-180-02.jpg
Размер файла: 170 kB

Изображение
Serie-180-04.jpg
Размер файла: 297 kB