Серия 103
Подходит для применения в тех случаях, когда требуется металлическая крышка - допускается индивидуальная обработка с ЧПУ. Крышка из высококачественного алюминия.
Универсальные корпуса Serie 103 для электроники подходят для применения в тех случаях, когда требуется металлическая крышка - допускается индивидуальная обработка на станках с ЧПУ. Крышка из высококачественного алюминия
ОПИСАНИЕ
- Современная эстетика с квадратными краями и закругленными боковыми сторонами
- Крышка крепится четырьмя болтами M3, скрытыми пластиковыми крышками
- Утопленная область для мембранной клавиатуры на дне
- Полированная отделка, позволяющая легко очищать поверхность
- Максимальный внутренний объем
- Отверстия для монтажа печатной платы в основании
- Устойчивость к температурам до 85 °C
- В базовую комплектацию входят: панель, основание, 4 болта и 2 крышки
МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА
- Дно и крышки - ударопрочный ABS-пластик, отлично поддающийся механической обработке
- Панель - алюминий толщиной 1 мм, анодированный под серебро
- Стандартный цвет: светло-серый, аналогичный RAL 7035
ОПЦИОНАЛЬНО
- Специальное сверление под заказ, шелкография, внутренняя покраска для обеспечения экранирования EMI/RFI (графит, медная или никелевая основа, в зависимости от желаемой степени защиты), самозатухающий материал ABS по стандарту UL 94 V0, другие цвета по запросу

Изображение
Serie-103.jpg
Размер файла: 239 kB

Изображение
Serie-103-b.jpg
Размер файла: 146 kB