КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ МОНТАЖА НА ЛИНЕЙНОЙ ОПОРЕ
| пара́метр | значение |
|---|---|
| Материал | листовая нержавеющая сталь, 2 мм |
| Монтаж | для линейных опор диаметром 250 мм |
| Предельная нагрузка | 200 кг |
| Комплект поставки | кронштейны для монтажа на линейной опоре, монтажный комплект (профильные направляющие — 2 шт., прижимные планки — 2 шт. (длина = 850 мм), 8 наборов: болты M8×12, самостопорящиеся гайки и шайбы с клейким слоем) |
Изображение
wme_rozvadec_montaz_sloup.jpg
Размер файла: 68 kB