Oткрытые стойки RSG4
Двухрамные открытые стойки повышенной грузоподъемности для монтажа оборудования высокой плотности в ЦОД и серверных комнатах.
Двухрамные открытые стойки серии RSG4 обладают повышенной грузоподъемностью и являются альтернативой шкафам. Стойки обеспечивают абсолютный доступ к установленному оборудованию, но требуют установки в помещении с контролем доступа и защитой от пыли, так как открытая стойка физически не защищает оборудование. Стойки этой серии выдерживают до 1500 кг сбалансированной нагрузки, т. е. они оптимально подходят для размещения тяжелых серверов и дисковых массивов. Стойки также могут устанавливаться в сервисных и тестовых лабораториях, в которых важно обеспечить неограниченный доступ к исследуемому оборудованию. Если открытые стойки серии RSG4 оснащены кабельными организаторами повышенной емкости, они могут быть организованы в конфигурацию с горячими/холодными коридорами в рамках тех ЦОД, которые имеют ограниченное пространство.
| пара́метр | значение |
|---|---|
| Высота | 42, 47U |
| Ширина | 550 мм |
| Глубина | 500-680 мм, 710-890 мм, 920-1100 мм |
| Грузоподъемность | 1500 кг (сбалансированной нагрузки; стойки любой высоты) |
| Класс защиты (IP) | IP00 (защиты нет) |
| Цвет | RAL 9005 |
|
Неограниченный доступ |
В отличие от 19" шкафов, открытые стойки обеспечивают неограниченный доступ к оборудованию; однако, открытые стойки не обеспечивают защиту оборудования (степень защиты - IP00), и поэтому устанавливать их рекомендуется в помещениях с контролем доступа и защитой от пыли. Совместимость с номенклатурой кабельных организаторов повышенной емкости Двухрамные открытые стойки рассчитаны на установку кабельных организаторов повышенной емкости, и поэтому они полностью совместимы друг с другом — более подробно о кабельных организаторах повышенной емкости (HDWM) |
|
Стандартное оборудование |
|
RSG4_datasheet_RU_20210526.pdf
Размер файла: 802 kB
Руководства
RSG4-manual.pdf
Размер файла: 465 kB
Чертежи
rsg4v2000.zip
Размер файла: 2001 kB
Изображение
open-frame_RSG4-42-19-92-LF.jpg
Размер файла: 162 kB
Изображение
open-frame-RSG4-42-19-92-LF-WEB.jpg
Размер файла: 115 kB
Изображение
open-frame_RSG4-42-19-92-LF_side.jpg
Размер файла: 195 kB
Изображение
open-frame-RSG4-42-19-92-LF-front-right-WEB.jpg
Размер файла: 138 kB