Oткрытые стойки RSG2
Однорамные открытые стойки повышенной грузоподъемностью для кабельных организаторов повышенной емкости VMF.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
- Двухрамная открытая стойка для тяжелого ИТ-оборудования (до 1500 кг)
- Неограниченный доступ для установки оборудования
- Возможность конфигурирования на объекте монтажа, включая регулировку глубины
- Совместимость с системой кабельных организаторов повышенной ёмкости HDWM
- Поставляется в разобранном виде для установки на объектах, на которые из-за узких коридоров или дверных проёмов нельзя занести собранную стойк
| пара́метр | значение |
|---|---|
| Высота | 27, 42, 47U |
| Ширина | 550 мм |
| Глубина | 100 мм |
| Грузоподъемность | 500 кг (сбалансированной нагрузки; стойки любой высоты), 1000 кг (сбалансированной нагрузки; стойки высотой 42,47U). |
| Класс защиты (IP) | IP00 (защиты нет) |
| Цвет | RAL 9005 |
|
Неограниченный доступ |
В отличие от 19" шкафов открытые стойки обеспечивают неограниченный доступ к оборудованию; однако, открытые стойки не обеспечивают защиту оборудования (степень защиты - IP00), и поэтому устанавливать их рекомендуется в помещениях с контролем доступа и защитой от пыли. |
|
Грузоподъемность |
Грузоподъемность однорамных открытых стоек серии RSG2: 500 или 1000 кг. Стойки грузоподъемностью 500 кг идеально подходят для установки стандартного оборудования, тогда как стойки грузоподъемностью 1000 кг (сбалансированной нагрузки) как нельзя лучше подходят для установки тяжелого оборудования. |
| Совместимость с номенклатурой кабельных организаторов повышенной емкости |
Однорамные открытые стойки рассчитаны на установку кабельных организаторов повышенной емкости, и поэтому они полностью совместимы друг с другом – более подробно о кабельных организаторах повышенной емкости (HDWM) Однорамные открытые стойки серии RSG2 обладают повышенной грузоподъемностью и предназначены для применения вместе с кабельными организаторами повышенной емкости серии VMF. Открыте стойки серии RSG2 обеспечивают абсолютный доступ к установленному оборудованию. Однорамные открытые стойки серии RSG2 представлены двумя моделями с различной грузоподъемностью. Стойки грузоподъемностью 500 кг идеально подходят для приложений с повышенной плотностью кабельной проводки, а стойки грузоподъемностью 1000 кг как нельзя лучше подходят для установки тяжелого оборудования. Стойки также могут устанавливаться в сервисных и тестовых лабораториях, в которых важно обеспечить простоту доступа к исследуемому оборудованию. |
| Стандартное оборудование |
|
RSG2_datasheet_RU_20210526.pdf
Размер файла: 607 kB
Чертежи
rsg2v2000.zip
Размер файла: 1104 kB
Изображение
open-frame-RSG2-42-19-LA.jpg
Размер файла: 117 kB
Изображение
open-frame-RSG2-42-19-LA_side.jpg
Размер файла: 125 kB