УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПОДСТАВКА
| пара́метр | значение |
|---|---|
| Материал | листовая сталь 1,5 мм |
| Цвет | RAL7035 |
| Монтаж | на каркас двери |
| Размеры |
глубина: 356 мм, ширина: подходит для шкафов соответствующих размеров, для шкафов шириной 1200 мм и двустворчатых шкафов с шириной створки 1000 мм |
| Комплект поставки | монтажный комплект |
Изображение
ID-F-CDDxx-namontovane-multi-v.jpg
Размер файла: 55 kB