PDU с мониторингом
Блоки распределения электропитания с возможностью мониторинга для надежного энергоснабжение стандартных и блейд-серверов с повышенной плотностью размещения.
PDU С МОНИТОРИНГОМ удалённый мониторинг энергопотребления на входе. УПРАВЛЯЕМЫЕ PDU удалённый мониторинг энергопотребления на входе и включение/выключение отдельных розеток...
- Используются для подачи и распределения электропитания на ИТ-оборудование,установленное в шкафах
- Размещение в шкафу: горизонтальный (на 19" или 10" направляющих) либо вертикаль-ный монтаж
- Типы розеток: UTE, SCHUKO, UK, IEC320 C13, IEC320 C19 (остальные типы — по запросу)
- Макс. нагрузка: для SCHUKO/UTE либо IEC320 C19: 16 A, 250 В; для UK: 13 A, 250 В;для IEC320 C13: 10 A, 250 В
- Базовые PDU оснащены шнуром питания длиной 3 м и монтажными кронштейнами(для вертикального монтажа PDU рекомендуется использовать универсальные крон-штейны с артикулом DP-RP-VM-12 — заказываются отдельно)
| пара́метр | значение |
|---|---|
| Материал | Корпус — анодированныйалюминий 1,5 мм с защитнымпокрытием против окисления.Кронштейны — нерж. сталь |
|
Размеры |
|
| Цвет | Чёрный (стандартная конфигу-рация), красный, синий, зелёный,жёлтый, оранжевый или белый |
| Дисплей | ЖК-дисплей с подсветкой |
| Параметры электропитания | 1 ф 230 В переменного тока или3 ф 230/400 В переменного тока;16 А или 32 А |
| Измерение |
|
| Шина данных | 2× RJ45 для соединения в шинуданных (стандарт коммуника-ции — RS-485) |
| Ethernet |
|
| Порт для датчика | Возможность подключения дат-чика температуры и влажности |
| Диапазон рабочих температур | 0...60 °C |
| Защита |
Неограниченный выбор предохра-нителей, в том числе:
|
| Защита от перенапряжения | Модуль "горячей замены" (опци-онально) |
| Потребляемая мощность | < 3 Вт |
Спецификация
PDU_datasheet_RU_20210901.pdf
Размер файла: 1888 kB
Скачать файл
ru
Изображение
pdu-WEB.jpg
Размер файла: 75 kB
Изображение
IP-SEI-318C36C932.jpg
Размер файла: 41 kB
Изображение
monitor-color-pdu.jpg
Размер файла: 383 kB
Изображение
monitored-pdu-3-web.jpg
Размер файла: 65 kB
Изображение
monitored-pdu-4-web.jpg
Размер файла: 73 kB
Изображение
PDU-colors.jpg
Размер файла: 113 kB
Изображение
program.jpg
Размер файла: 75 kB
Изображение
program1.jpg
Размер файла: 354 kB