ПЛАСТИНА С РАМКОЙИ СМЕННЫМИ ВСТАВКАМИ ДЛЯКАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ
| пара́метр | значение |
|---|---|
| Материал |
- нижняя часть: лакированная листовая сталь - вставки для кабельных вводов: упругий полимер, негорючий, UL-94 Vo - рамка для кабельных вводов: полиамид, негорючий, UL-94 Vo |
| Размер рамки | 120 × 58 мм, 8 ячеек для вставок с кабельными вводами ID-W-CExx |
| Степень защиты | IP54 |
| Набор кабелей | см. вставку для кабельных вводов ID-W-CExx |
| Монтаж | в отверстие в днище шкафа вместо полностью металлической пластины для кабельных вводов |
| Комплект поставки | пластина с рамкой для кабельных вводов с отверстиями |
Изображение
kabelove_dno_pruchodovy_ramecek.jpg
Размер файла: 212 kB