ПЛАСТИНА С КРУГЛОЙ ПАНЕЛЬЮ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ
| пара́метр | значение |
|---|---|
| Материал |
нижняя часть: лакированная листовая сталь; круглая панель для кабельных вводов: полиамид/упругий полимер, негорючий, UL-94 Vo |
| Степень защиты | IP66 |
| Набор кабелей | 7×3,2 — 6,5 мм; 2×5,0 — 10,2 мм; 1×16,0 — 22,2 мм |
| Монтаж | в отверстие в днище шкафа вместо полностью металлической пластины для кабельных вводов |
| Комплект поставки | пластина с круглой панелью для кабельных вводов |
Изображение
20210430165324Gland_plate_with_round_cable_entry_plate_main.png
Размер файла: 24 kB