Система предотвращения пожара, понижающая уровень кислорода в воздухе
Уникальная система, полностью заменяющая обычное
Уникальная система, полностью заменяющая обычное оборудование для пожаротушения и сводящая к нулю риск возникновения пожара в защищаемом пространстве центра обработки данных. Система спроектирована таким образом, что пожар в дата-центре вообще не может возникнуть благодаря пониженному содержанию кислорода в воздухе.
Данная система снижает концентрацию кислорода в воздухе защищаемого пространства дата-центра, а затем – поддерживает её на уровне ниже 16% в режиме 24/7 в течение всего срока эксплуатации здания.

Содержание кислорода в воздухе, равное 16%, - это нижний предел для процесса горения. Если в воздухе содержится менее 16% кислорода, то в этом случае возникновение пожара становится невозможным. При этом концентрация кислорода, составляющая примерно 15%, полностью безопасна для обслуживающего персонала, что подтверждается Государственным институтом здравоохранения Чешской Республики, и соответствует условиям на высоте около 2700 м над уровнем моря.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Заменяет стандартное оборудование для пожаротушения;
- Нет конструктивных ограничений;
- Можно использовать строительные конструкции с пониженной огнестойкостью (менее 30 минут);
- Не требуется установка оборудования для отведения тепла и дыма;
- Неограниченный объём защищаемого пространства;
- Не требуется установка вентиляционного агрегата для обеспечения минимально необходимой для здоровья циркуляции воздуха;
- Нет ущерба от огня и огнегасящих веществ - воды, пены и других. Доступ в защищаемое пространство сохраняется в любое время;
- Не причиняет вреда окружающей среде;
- Простота установки и технического обслуживания;
- Функциональность системы можно проверить в любой момент в режиме реального времени.
КАК РАБОТАЕТ СИСТЕМА?
- Наружный воздух с концентрацией кислорода, равной 21%, поступает в генератор, в котором он очищается, а содержание кислорода в нём становится менее 16%.
- Всё помещение центра обработки данных заполняется воздухом с пониженным содержанием кислорода, благодаря чему предотвращается возгорание.
- Воздух с пониженным содержанием кислорода покидает помещение из-за утечек (заключительный этап воздушного потока), тем самым вентилируя пространство.
- Контроллер получает данные о содержании кислорода в помещении при помощи датчиков и непрерывно поддерживает стабильное значение концентрации кислорода, составляющее менее 16% и в то же время безопасное для здоровья.
ДЕЙСТВИЕ СИСТЕМЫ

СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОЖАРА
Вес / Уровень шума Объём защищаемого пространства*** Время первоначального снижения концентрации кислорода в защищаемом пространстве с 20,9% до 15%* Расчётное время работы / Потребляемая мощность (24 часа)**
| 400 кг/61 dB | 1 – 370 мᶟ 16 часов | 8 h/40 кВт*ч |
| 500 кг/62 dB | 370 – 520 мᶟ | 8 h/56 кВт*ч |
| 600 кг/67 дБ | 521 – 750 мᶟ | 8 h/96 кВт*ч |
| 800 кг/67 дБ | 751 – 1 150 мᶟ | 8 h/130 кВт*ч |
| 900 кг/67 дБ | 1 151 – 1 630 мᶟ | 8 h/130 кВт*ч |
| 1200 кг/68 dB | 1 631 – 2 350 мᶟ | 8 h/200 кВт*ч |
| 1400 кг/66 дБ | 2 351 – 3 500 мᶟ | 8 h/312 кВт*ч |
| 1800 кг/66 дБ | 3 501 – 4 700 мᶟ | 8 h/360 кВт*ч |
| 2500 кг/66 дБ | 4 701 – 5 850 мᶟ | 8 h/440 кВт*ч |
| 2650 кг/68 дБ | 5 851 – 7 600 мᶟ | 8 h/600 кВт*ч |
| 2900 кг/68 дБ | 7 601 – 10 000 мᶟ | 8 h/720 кВт*ч |
| 4000 кг/68 дБ | 10 001 – 13 100 мᶟ | 8 h/880 кВт*ч |
| 5300 кг/68 дБ | 13 201 – 15 100 мᶟ | 8 h/1050 кВт*ч |
*Рассчитано при значении воздухообмена не более 50% (с учётом утечек) от всего объёма помещения в течение 24 часов.
**Рассчитано для незанятного объёма помещения. Например, 50% пространства, заполненного оборудованием, означает снижение потребляемой мощности на 50%.
***При большем объёме защищаемого пространства следует использовать две, три или более системы.