НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА НА ДВЕРЬ
| пара́метр | значение |
|---|---|
| Материал | оцинкованная листовая сталь толщиной 2 мм |
| Ширина направляющей | 61 мм (включая направляющие для монтажа на дверь) |
| Монтаж | на направляющие для установки оборудования внутри шкафа, которые вмонтированы в дверь шкафа |
| Применение | для шкафов высотой от 500 мм |
| Комплект поставки | 2 направляющие для монтажа на дверь и монтажный комплект |
Изображение
hrazda-do-dveri-hreben-WME-500.jpg
Размер файла: 59 kB