НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА НА ДВЕРЬ
| пара́метр | значение |
|---|---|
| Материал | оцинкованная листовая сталь толщиной 2 мм |
| Ширина направляющей | 20 мм |
| Применение | организация дополнительных монтажных поверхностей на внутренних сторонах дверей |
| Монтаж | в каркас двери |
| Комплект поставки | монтажный комплект |
Изображение
ID-F-VD4.jpg
Размер файла: 73 kB