КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ МОНТАЖНОЙ ПЛАСТИНЫ
| пара́метр | значение |
|---|---|
| Материал | оцинкованная листовая сталь толщиной 2 мм |
| Монтаж | на направляющие для установки оборудования внутри шкафа, которые вмонтированы в шкаф |
| Применение | для шкафов глубиной от 250 мм |
| Комплект поставки | 4 кронштейна для настенного монтажа и монтажный комплект |
Изображение
konzoly_mont_deska.jpg
Размер файла: 37 kB