КРОНШТЕЙНЫ 19 ДЮЙМОВ
| пара́метр | значение |
|---|---|
| Материал | оцинкованная листовая сталь толщиной 1,5 мм (ID-F-UB06); 2 мм (ID-F-UB08) |
| Применение | установка панелей размером 19 дюймов в шкафы FSE шириной 600 и 800 мм |
| Монтаж | на фирменные профили ID-F-Hxx |
| Комплект поставки | кронштейны для вертикальных профилей размером 19 дюймов и монтажный комплект |
Изображение
ID-F-UB06.jpg
Размер файла: 107 kB
Изображение
ID-F-UB08.jpg
Размер файла: 82 kB