CoolTop CW
CoolTop – это семейство прецизионных кондиционеров воздуха для установки на крыше ИТ-шкафов в серверных комнатах и крупных центрах обработки данных.
КОНДИЦИОНЕРЫ COOLTOP CW
Кондиционеры CoolTop CW предназначены для монтажа на крыши ИТ-шкафов. Это решение идеально подходит для эффективного направленного охлаждения серверных помещений и больших центров обработки данных.
ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ:
- Изолированных холодных коридоров
- Изолированных горячих коридоров
- Могут работать с кондиционерами
- CoolTeg Plus в одном коридоре
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Не занимают места на полу
- Доставляют охлажденный воздух непосредственно в холодный коридор на вход в серверные шкафы
- Гибкая подача воздуха сверху вниз
- Чрезвычайно низкая потребляемая мощность благодаря большому теплообменнику и осевым EC-вентиляторам
- Современная система управления, идеально соответствующая требованиям серверов
- Гибкость конфигурирования ЦОД
- Для распределения воздуха не требуется фальшпол
- Подходят для систем с изолированными горячими или холодными коридорами
- Полная совместимость с ИТ-шкафами Conteg
- Широкий выбор аксессуаров
- Двойной поддон для сбора конденсата, сделанный из нержавеющей стали и расположенный под теплообменником
- Плавное регулирование холодопроизводительности в диапазоне 0-100 %
- Контроллер оснащён платой ModBus
Спецификация
CoolTop_datasheet_RU_20190717.pdf
Размер файла: 2847 kB
Скачать файл
ru

Изображение
CoolTop-CW-DX_main.jpg
Размер файла: 358 kB

Изображение
CoolTop-side-crop-on-3xRF1-tm.jpg
Размер файла: 302 kB

Изображение
CoolTop-back-3xRF1.jpg
Размер файла: 505 kB

Изображение
displeje-na-ulicce-tlacitka-cerne.jpg
Размер файла: 227 kB

Изображение
displej-na-cooltopu.jpg
Размер файла: 404 kB

Изображение
dotykovy-displej-bocni-kryt-cooltop-display-cerne-tlacitko.jpg
Размер файла: 89 kB

Изображение
dotykovy-displej-bocni-kryt-cooltop-display-lezici-cerne-tlacitko.jpg
Размер файла: 149 kB