CoolTeg Plus DX
Кондиционеры непосредственного охлажения (типа Direct Expansion) с компрессором, вынесенным во внешний блок.
Внутренний блок кондиционера CoolTeg DX, состоящий из вентиляторов, компонентов системы управления, испарителя, работает на базе высокоэффективного хладагент R410A. Каждый внутренний блок соединяется трубопроводами с внешним компрессорно-конденсаторным агрегатом производства компании Mitsubishi Heavy Industry. Полученная таким образом сплит-система будет работать в саморегулируемом режиме. Внешние блоки MHI оснащаются компрессорами с функцией управления частотой вращения, электронными расширительными клапанами и другими компонентами. Внешние блоки доступны в три вариантах: 7кВт, 12 кВт и 18 кВт.
В кондиционерах CoolTeg Plus реализована комбинация новейших технологий и прецизионного управления, учтен опыт нашего сотрудничества с центрами обработки данных по всему миру. Мы обновили ключевые компоненты (вентиляторы, теплообменники, систему управления) на более совершенные, чтобы наши клиенты получил продукт с самым лучшим и актуальным функционалом.
Мы начали производство нового поколения CoolTeg Plus с энергоэффективными электронно-коммутируемыми вентиляторами, новыми высокоэффективные медно-алюминиевыми теплообменниками. Теперь влажность и температура измеряются и в холодной, и в горячей зонах. Для лучшего распределения воздушных потоков у кондиционеров была увеличена площадь забора и выдува воздуха.
Главное отличие нового поколения кондиционеров от старого заключается в системе управления. Теперь кондиционеры оснащаются новейшим контроллером с уникальным программным обеспечением Conteg, а также цветным резистивным сенсорным дисплеем диагональю 4,3 дюйма (65000 цветов). К одному дисплею подключается до 16 кондиционеров, расположенных на расстоянии до 500м. Кондиционер в стандартной комплектации поддерживает связь по протоколу TCP/IP и имеет встроенный WEB-сервер, что дает возможность удаленного управления по сети посредством ПК.
Внутренние блоки CoolTeg Plus DX можно использовать вместе с высококачественными компрессорно-конденсаторными агрегатами Mitsubishi Electric или Mitsubishi Heavy Industries.
Продукция семейства CoolTeg Plus входит в новое поколение решений Conteg по направленному охлаждению современных центров обработки данных.
Производительность системы охлаждения ограничена расстоянием между внутренним и внешним блоками (максимальное расстояние: 75 метров, см. подробную техническую документацию), а также перепадом по высоте между ними.
Работа системы гарантируется в диапазоне температур от -15 до +46 °C. При эксплуатации в условиях более низких температур необходимо устанавливать специальные аксессуары (например, зимний комплект). Вместе с внешними блоками MHI кондиционеры CoolTeg Plus DX образуют высокоэффективную систему на базе экологически чистого хладагента, оптимизированную охлаждения серверных помещений с совокупной тепловой нагрузкой до 100 кВт.
Если требуется обеспечить более высокую мощность охлаждения, использование системы с водяным охлаждением будет более эффективно.
Охлаждающая способность каждого из кондиционеров регулируется открытием электронного расширительного клапана или изменением скорости вращения вентиляторов внутреннего и внешнего блоков кондиционера.
Если необходимо понизить относительную влажность до заданного уровня, кондиционер автоматически сокращает воздушный поток и увеличивает мощность охлаждения. Когда необходимо понизить относительную влажность до заданного уровня, кондиционер автоматически сокращает воздушный поток и увеличивает мощность охлаждения.
Кондиционеры CoolTeg Plus DX обладают высоким качеством и первоклассной производительностью, одновременно, понижая энергопотребление дата-центра лучше, чем любой другой кондиционер непосредственного охлаждения из представленных сегодня на рынке.
| пара́метр | значение |
|---|---|
| CoolTeg Plus |
|
| Подключение к AC-DX-PUHZ-ZRP71 |
|
| Подключение к AC-DX-PUHZ-ZRP125 |
|
| Подключение к AC-DX-PUHZ-ZRP200 |
|
CoolTeg-Plus_datasheet_RU_20210211.pdf
Размер файла: 4978 kB
Изображение
CoolTeg-Plus-DXSmall_main.jpg
Размер файла: 197 kB
Изображение
CoolTeg-Plus-DXSmall_AC-TDS-42-30-main-WEB.jpg
Размер файла: 121 kB
Изображение
CoolTeg-Plus-DXSmall_AC-TDS-42-30-back-left-WEB.jpg
Размер файла: 90 kB
Изображение
CoolTeg-Plus-DXSmall_AC-TDS-42-30-left-front-WEB.jpg
Размер файла: 86 kB
Изображение
CoolTeg-Plus-DXSmall_AC-TDS-42-30-right-back-WEB.jpg
Размер файла: 117 kB