CoolTeg Plus CW
Семейство кондиционеров с водяным охлаждениеми (типа Chilled Water).
В ЦОД эти кондиционеры подключаются к системе распределения охлажденной воды. Это может быть модульная система охлаждения неограниченной мощности. Все зависит от правильности проектирования, подбора трубопроводов, насосов и чиллеров.
В кондиционерах CoolTeg Plus реализована комбинацию новейших технологий и точности управления, основанные на нашем опыте и отзывах центров обработки данных по всему миру. Мы обновили ключевые компоненты (вентиляторы, теплообменники, систему управления) на более совершенные, чтобы наши клиенты получили новые функции и улучшения
Мы начали производство нового поколения CoolTeg ПЛЮС с энергоэффективными ЕС вентиляторами, новыми высокоэффективные медно-алюминиевыми теплообменниками. Для большей эффективности и точности влажность и температура измеряется в холодной и горячей зонах. Для лучшего распределения воздуха было увеличена площадь перфорации.
Главное внешнее отличие – новый контроллер управления с усовершенствованной программой, цветным графическим сенсорным дисплеем 4,3 дюйма. Один дисплей может контролировать до 30 кондиционеров на удалении до 500м. Поддерживает коммуникацию TCP/IP и и имеет встроенный WEB-сервер, что дает возможность удаленного управления по сети посредством ПК.
CoolTeg CW совместимы с системами охлаждения с применением фрикулинга.
Температура охлажденной воды может быть от +4 °C до фактически неограниченных значений. Более низкая температура воды повышает охлаждающую способность кондиционеров CoolTeg. Более высока температура воды значительно сокращает общее энергопотребление системы охлаждения. Охлаждающая способность каждого кондиционера может изменяться в зависимости от положения трех-ходового клапана. Изменение скорости вращения вентиляторов позволяет обеспечить равномерное распределение температуры в холодной и горячей зонах ЦОД. Когда необходимо уменьшить относительную влажность до нужного уровня, кондиционер автоматически ослабляет воздушный поток и открывает клапан подачи воды. Кондиционеры CoolTeg CW обладают высоким качеством и первоклассной производительностью, одновременно, понижая энергопотребление дата-центра лучше, чем любой другой кондиционер из представленных сегодня на рынке.
Кондиционеры CoolTeg Plus CW совместимы с системами свободного охлаждения. Если использовать версию кондиционеров в электронно-коммутируемыми вентиляторами, то можно еще больше сократить ежегодное энергопотребление на вашем объекте.
| пара́метр | значение |
|---|---|
| CoolTeg Plus |
|
| ВОДООХЛАЖДАЕМЫЕ ЧИЛЛЕРЫ AC-CHE-XSW |
Один или два независимых контура охлаждения • Спиральные компрессоры multiscroll на резиновых виброопорах в конфигурациях «тандем», «двойной тандем» и «трио» • Два контура хладагента, с пятью или шестью спиральными компрессорами для моделей производительностью свыше 547 кВт • Хладагент R410A • По запросу компрессорный отсек может быть обшит специальным звукопоглощающим материалом, а сами компрессоры - обёрнуты в специальные изолирующие чехлы • Испаритель и конденсатор – пластинчатые теплообменники из нержавеющей стали • Теплообменники смещены к правой панели чиллера для уменьшения площади машины • Простое подключение с типом соединений Victaulic • Электронный расширительный вентиль • Гидромодули (опционально) • Возможность управления циркуляционными насосами (наружными) при помощи специального программного обеспечения • Частичная рекуперация тепла (пароохладитель) – опция • Программное обеспечение может управлять двумя трёхходовыми клапанами в режиме свободного охлаждения (free-cooling) от геотермального источника ВОЗДУХООХЛАЖДАЕМЫЕ ЧИЛЛЕРЫ |
| ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА |
Воздухоохлаждаемые чиллеры разработаны специально для центров обработки данных • Широкий диапазон холодопроизводительности - от 5,5 до 1400 кВт • Доступны в трех исполнениях: стандартное, с низким уровнем шума, со сверхнизким уровнем шума • Возможно естественное охлаждение (фрикулинг) • Высокий показатель энергосбережения благодаря использованию высококачественных компонентов • Высокоточный производственный процесс, предотвращающий любые неисправности • Все устройства проходят проверку в специальной климатической камере • Большая площадь поверхности теплообменника, повышающая эффективность работы • Низкий уровень шума • Изготовление в соответствии с требованиями пользователя — широкий ассортимент дополнительных аксессуаров • Компактная конструкция, упрощающая транспортирование и монтаж • Опорная рама изготовлена из толстой стали и имеет высокий показатель жесткости • Диапазон рабочих температур от -40 до +45 °C • Партнеры, предоставляющие услуги техобслуживания, по всей Европе |
| ЧИЛЛЕР AC-CHE-RAE |
ВОЗДУХООХЛАЖДАЕМЫЕ ЧИЛЛЕРЫ СО СПИРАЛЬНЫМИ КОМПРЕССОРАМИ MULTISCROLL И ОСЕВЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ
• Опорная рама изготовлена из толстой оцинкованной стали и имеет высокий показатель жесткости • Спиральные компрессоры типа "multiscroll", работающие на хладагенте R410A • Пластины испарителя из нержавеющей стали, толстый слой изоляции с закрытыми порами • Внешний теплообменник из медных трубок с микрооребрением, расположенных рядами в шахматном порядке и механически встроенных в алюминиевые теплообменные пластины • Осевые вентиляторы с алюминиевыми лопастями с аэродинамическим профилем, разработанные для предотвращения турбулентности и обеспечения максимальной эффективности при минимальном уровне шума • Независимые контуры охлаждения в комплектном оборудовании • Возможно естественное охлаждение (фрикулинг) ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: 5,5–618 кВт
|
| ЧИЛЛЕР AC-CHE-RAH |
ВОЗДУХООХЛАЖДАЕМЫЕ ЧИЛЛЕРЫ С ВИНТОВЫМИ КОМПРЕССОРАМИ И ОСЕВЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ
• Прочная компактная рама, изготовленная из прессованных и гнутых профилей из оцинкованной стали • Полугерметичный винтовой компрессор, оснащенный системой ступенчатой регулировки мощности и работающий на хладагенте R134a • Внешний теплообменник из медных трубок, выполненных по технологии Turbofin, и алюминиевых пластин • Низкоскоростные осевые вентиляторы с лопастями с аэродинамическим профилем • Один или два независимых контура охлаждения • Доступна компактная версия RAH и расширенная версия RAHT с отдельным техническим корпусом • В серии RAHT используется теплообменник большего размера, в большей степени подходящий для естественного охлаждения (фрикулинга)
ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: 155–1187 кВт |
CoolTeg-Plus_datasheet_RU_20210211.pdf
Размер файла: 4978 kB
Изображение
CoolTeg-Plus-CW60_AC-TCW-42-60-10A-TOD_main.jpg
Размер файла: 261 kB
Изображение
CoolTeg-Plus-CW_AC-TCW-42-60-10A-TOD_back-left-WEB.jpg
Размер файла: 115 kB
Изображение
CoolTeg-Plus-CW_AC-TCW-42-60-10A-TOD_right-back-WEB.jpg
Размер файла: 191 kB
Изображение
CoolTeg-Plus-CW_AC-TCW-42-60-10A-TOD_front-right-WEB.jpg
Размер файла: 101 kB
Изображение
CoolTeg-Plus-CW_AC-TCW-42-60-10A-TOD_left-front-WEB.jpg
Размер файла: 110 kB