ВЫТЯЖНАЯ ТРУБА
Вытяжная труба является воздуховодом для доставки горячего выхлопа из шкафа в пространство над фальшпотолком. Труба поставляется с уплотнительным комплектом для герметизации сопряжения трубы с фальшпотолком. Высота
трубы может регулироваться в диапазоне от 750 до 1360 мм (в зависимости от характеристик объекта).
Изогнутая направляющая воздуха предназначена для усиления эффекта естественной вытяжки трубы; не препятствует вводу кабелей. Для установки изогнутой направляющей воздуха заднюю пару вертикальных направляющих необходимо отодвинуть от задней двери шкафа минимум на 200 мм.
| пара́метр | значение |
|---|---|
| Комплект поставки | панель крыши шкафа - 1 шт., вытяжная труба - 1 шт., изогнутая направляющая воздуха - 1 шт. |
Изображение
komin-DP-HPR.jpg
Размер файла: 46 kB
Изображение
rdf-s-kominem-DP-HPR.jpg
Размер файла: 68 kB
Изображение
turning-vane-DP-HPR.jpg
Размер файла: 47 kB