Нагреватели без вентилятора
Резистивные нагреватели позволяют поддерживать оптимальную температуру внутри шкафа наружной установки, минимизируя конденсацию внутри шкафа.
Комплект поставки:
- Нагреватель, готовый к подключению
| пара́метр | значение |
|---|---|
| Материал | окрашенный алюминиевый профиль |
| Монтаж | Нагреватели без вентилятора - кабель с силиконовой изоляцией 3 × 0,75 мм², стандартная длина 0,5 м |
| Нагреватели с вентилятором | 3-полюсный разъем |
| Монтаж | зажим на DIN-рейку (EN 60715) или при помощи винтов на другую поверхность |
Изображение
resistance_heater_2.jpg
Размер файла: 62 kB
Изображение
resistance_heater.jpg
Размер файла: 69 kB