Кронштейны и держатели для вертикального монтажа PDU
Для монтажа вертикального базового или интеллектуального блока PDU в ИТ-шкафу.
Для монтажа вертикального базового или интеллектуального блока PDU в ИТ-шкафу необходимо заказать подходящие кронштейны (не входят в комплект поставки PDU).
Универсальные кронштейны DP-RP-VM-12 могут быть использованы для установки PDU всех типов в шкафу с направляющими L-, P- и А-типа.
Держатель DP-RP-VM-15/xx, выполненный в чёрном цвете, служит для вертикального монтажа до 2 базовых или интеллектуальных PDU в шкафу с 19" направляющими A-типа. Чтобы установить базовый блок PDU, нужно заказать специальный адаптер DP-RP-VM-BA. Перфорация держателя может быть использована для организации кабеля. Держатель устанавливается на произвольной глубине, благодаря чему можно минимизировать используемое пространство. Монтаж осуществляется всего лишь с помощью 2 винтов.

Изображение
drzak-pdu-v-rsf_DP-RP-VM-15_WEB.jpg
Размер файла: 161 kB

Изображение
drzak-pdu_DP-RP-VM-15_WEB.jpg
Размер файла: 73 kB

Изображение
univerzalni-drzak-provertikalni-instalaci-PDU-WEB.jpg
Размер файла: 206 kB