10" аксессуары
Аксессуары для 10" шкафов SOHO серии REH.
Представленные в этом разделе дополнительные аксессуары предназначены для 10-дюймовых шкафов SOHO серии REH. В ассортимент аксессуаров 10" шкафов SOHO входят коммутационные панели, полки, заглушки, панели с отверстиями для ввода кабеля, кабельные организаторы с пластиковыми скобами и волоконно-оптические полки.
Коммутационные панели SOHO
- Ширина: 10"; высота: 1U – 2,5U
- Возможен заказ коммутационных панелей для модулей Keystone (DP-PP-S1U), Panduit (DP-MP-S1U) и LSA-Plus (DP-DSZ-S)
Аксессуары для 10" шкафов SOHO
- Полки глубиной 150 мм - DP-PT-S200
- Панель-заглушка (1U) - DP-ZA-S1U
- Панель с отверстием для ввода кабеля (1U) - DP-S01-VENT
- Кабельный организатор с пластиковыми скобами (1U) - DP-VP-PS01
Волоконно-оптические полки - ORMS-01
- Высота: 1U; глубина: 160 мм
- С модульной передней панелью
- До 8 портов типа ST, SC, FC или до 4 портов типа DSC, FCD
- Ввод кабеля осуществляется с задней панели через два гермоввода PG (прилагаются)
- Цвет: RAL 9005

Изображение
DP-ZA-S1U.jpg
Размер файла: 103 kB