РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ РАМА
Компоненты, позволяющие оптимизировать движение воздушных потоков и повысить эффективность охлаждения.
Решения по пассивному управлению воздушным потоком используются для оптимизации потоков воздуха через активное оборудование, прокачивающее воздух спереди-назад, и минимизации паразитных утечек воздуха. Использование таких решений рекомендуется для обеспечения эффективного охлаждения установленного оборудования, требующего обеспечения движения воздушного потока по направлению спереди-назад. Чтобы создать эффективную холодную зону, рекомендуется использовать разделительную раму, панели-заглушки, а также, если холодный воздух подается из-под шкафа, дефлектор для днища.
Разделительная рама - DP-RSF-CW, DP-ROF-CW, DP-RxF-CW
Разделительная рама применяется для минимизации паразитных утечек воздушного потока между горячей и холодной зоной шкафа. Использование разделительной рамы позволяет образовать «холодную зону» внутри шкафа между передней дверью и оборудованием, установленным на 19” направляющие. Рекомендуемая глубина холодной зоны: 150 мм. Эта глубина равняется расстоянию между передней частью направляющей и передней частью шкафа. Есть решения с разной глубиной холодной зоны: 50, 100, 200 мм. Решение глубиной 50 мм является универсальным, в этом случае для герметизации используется резиновый материал.
Модифицированная версия разделительной рамы облегчает монтаж рамы внутри шкафа и объединение шкафов в ряд. Эта версия разделительной рамы совместима с новым комплектом для быстрого объединения шкафов в ряд (DP-DR-UNI-Q). При использовании модифицированной версии разделительной рамы и комплекта для быстрого объединения шкафов в ряд разделительная рама перед доставкой на объект заказчика может быть предустановлена в шкаф компанией Conteg или системным интегратором. Объединение шкафов в ряд на объекте не требует наличия инструментов, эта работа может быть выполнена лишь одним специалистом.
Для обеспечения надлежащей функциональности разделительной рамы в шкафах серий ROF или RDF шириной 800 мм следует применять держатели HVMP/HVMF или направляющие типов C или P (с панелями-заглушками).
- Разделительная рама сконструирована для применения в шкафах серий ROF, RDF, RSF шириной 600 и 800 мм и высотой 42, 45, 48U
- Установка перед фронтальной парой 19" вертикальных направляющих
- Глубина холодной зоны, обеспечиваемой разделительной рамой: 50, 150 мм
| пара́метр | значение |
|---|---|
| Минимизирует паразитные утечки воздуха |
между горячей и холодной зоной шкафа, повышая эффективность решений с изолированными коридорами • Покрытие: порошковое (RAL 7035 или RAL 9005) |
| Комплект поставки: |
--Комплект 1: вертикальная часть - 2 шт., горизонтальная часть - 2 шт. --Комплект 2: горизонтальная часть со щеткой - 2 шт., вертикальная часть - 2 шт. |
Изображение
seperation-frame-1.jpg
Размер файла: 17 kB
Изображение
seperation-frame.jpg
Размер файла: 18 kB
Изображение
DP-RSF-CWA_42-80_B-inRSFrack-WEB.jpg
Размер файла: 275 kB
Изображение
DP-RSF-CWA_42-80_B-WEB.jpg
Размер файла: 60 kB
Изображение
seperation-frame-2.jpg
Размер файла: 15 kB
Изображение
seperation-frame-3.jpg
Размер файла: 16 kB
Изображение
seperation-frame-4.jpg
Размер файла: 59 kB