Новый многосекционный шкаф PREMIUM RB1
4 минуты на чтение
Многосекционный шкаф PREMIUM RB1 предназначен для применения в серверных комнатах и коммерческих ЦОД. Этот шкаф совместим с любыми типами 19" активного или пассивного оборудования.

Многосекционный шкаф PREMIUM RB1
- Гибко конфигурируемый серверный шкаф для коммерческих центров обработки данных
- 2, 3 или 4 отделенных друг от друга секции
- Высший в своем классе процент перфорации дверей (86 %) снижает энергопотребление вентиляторов установленного ИТ-оборудования
- Шкафы могут быть установлены отдельно или в ряду с другими серверными шкафами
- Индивидуальные кабельные каналы для каждой секции (в комплекте поставки)
- Индивидуальная разделительная рама для каждой секции (опция)