Система мониторинга RAMOS Optimax
Система мониторинга RAMOS Optimax – это масштабируемое решение, которое подходит для серверных помещений или нескольких шкафов. Контроллер обеспечивает удалённый мониторинг защищаемого пространства в небольших серверных помещениях с помощью подключённых датчиков, которые измеряют температуру и влажность, информируют о проникновении в помещение, обнаруживают присутствие ядовитых газов и реагентов либо сообщают о наступлении иных потенциально опасных условий.
Контроллер RAMOS Optimax благодаря своим компактным размерам является превосходным решением. Он занимает только 1U при установке в горизонтальном положении на 19" направляющих в шкафу и может отслеживать показания до 150 датчиков.

ОСНОВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Датчики тепловой карты для мониторинга температуры в шкафу на трёх уровнях
- Виртуальные датчики для мониторинга сторонних устройств
- Версия со встроенным GSM-модемом
Для контроллеров предлагается широкий спектр аксессуаров, таких как датчики, детекторы, сирены, магнитные дверные контакты, модули расширения и т.д.
Подробнее >>