НОВЫЕ компактные шкафы из нержавеющей стали высотой до 2000 мм
7 минут на чтение
Напольные шкафы FSM-X и FSM-O для наружной или внутренней установки; 17 типоразмеров; грузоподъёмность - 700 кг.
Компактные высококачественные напольные шкафы FSM-X и FSM-O с одностворчатой дверью сделаны из нержавеющей стали и предназначены как для наружной, так и для внутренней установки.
Шкафы из нержавеющей стали подходят даже для тех промышленных предприятий, на которых предъявляются особо строгие требования к чистоте и устойчивости к факторам окружающей среды.
![]()
17 типоразмеров от 1400 x 600 x 300 мм до 2000 x 1600 x 500 мм

Грузоподъёмность - 700 кг

Конструкция обеспечивает максимальное использование внутреннего пространства
Мы также предлагаем большое количество аксессуаров для контроля климата внутри шкафа (нагреватели, вентиляторы с фильтром и холодильные агрегаты).
Узнать больше о шкафах FSM-X для внутренней и наружной установки >>
Узнать больше о шкафах FSM-O для наружной установки >>