Энергосбережение с компактным ЦОД CONTEG
6 минут на чтение
Экономичный дата-центр с кондиционером CoolSeven - решение, разработанное на основе обратной связи от ИТ-специалистов.

Энергосбережение с новым компактным ЦОД CONTEG
Компания Conteg представляет новый компактный центр обработки данных. Нашей целью являлось создание экономичного дата-центра, который соответствует самым строгим требованиям безопасности, имеет достаточную вместимость и позволяет сократить затраты благодаря уникальному энергоэффективному кондиционеру CoolSeven.
Данный кондиционер может работать с холодопроизводительностью от 11 %; благодаря этому сберегается существенное количество электроэнергии и тем самым снижаются расходы. Тепловая нагрузка от ИТ-устройств в компактном ЦОДе может составлять от 0,8 до 7 кВт с последующим увеличением.