CoolSpot WW
Kleine Klimaanlage für die Wandmontage zur Leistungsverstärkung oder erhöhten Sicherheit durch eine redundante Einheit.
CoolSpot CW wurde speziell für Einsatzorte entwickelt, an denen Wärmeabgabe und Geräusch eines Kompressors im Raum störend wären. Sie müssen an das Kühlwassersystem des Gebäudes angeschlossen werden. Die Kühlleistung der Klimaanlage wird durch ein eingebautes 2-Wege-Ventil so geregelt, dass im Conteg-Schrank die eingestellte Solltemperatur jederzeit gewährleistet ist.
Conteg CoolSpot CW-Einheiten sorgen für die richtige Umgebung in Conteg-Schränken. Die Innentemperatur des Schranks mit einer CoolSpot-Klimaeinheit wird mit minimalem Energieverbrauch geregelt. Die Baureihe AC-TW ist für den Anschluss an das Kühlwassersystem im Gebäude vorbereitet. Ein Radiallüfter in der Klimaeinheit sorgt für die erforderliche Luftströmung durch den leistungsstarken Wasser-Luft-Wärmetauscher bis zum Schrank.
Durch den geräuscharmen Betrieb ohne Wärmeabgabe nach außen kann CoolSpot CW auch in Räumen betrieben werden, in denen ständig Personen anwesend sind. Beim Einbau dieser Einheiten in geschlossenen Bereichen ist darauf zu achten, dass genügend Raum über bzw. neben dem Schrank vorhanden ist.
CoolSpot CW enthält ein 2-Wege-Ventil mit einem druckgasbelasteten Thermostaten auf der Rückluftleitung. Mit einem Schraubendreher ist der Temperatursollwert in einem Bereich von 20 bis 46 °C einstellbar. Der Kühlbereich beträgt 4 K. Wird ein hoher Kondensatgehalt erkannt, wird das Ventil geschlossen, während die Lüfter weiterlaufen.
CoolSpot-Kühleinheiten sind perfekt kombinierbar mit dem RAMOS-Überwachungssystem für die Fernüberwachung der Schranktemperatur.
Die CoolSpot-Lösung für die Wandmontage (AC-WW) ist mit Nennkühlleistungen von 870 W bis 6700 W erhältlich (Kühlleistung abhängig von Wasser- und Lufttemperatur und Wasserströmung). Da die CoolSpot AC-WW-Kühleinheiten an Stelle einer Seitenwand am Schrank montiert werden, gibt es keine Probleme mit dem zulässigen Höhenmaß. Die CoolSpot WM-CW-Kühleinheiten sind kompatibel mit den frei stehenden Schrankserien RDF, RSF.
Sie sind besonders geeignet für Projekte, bei denen aus Platzgründen keine Kühleinheit auf dem Schrankdach möglich ist und Kühlwasser vorhanden ist. Die Warmluft wird am Schrankdach abgesaugt, Kaltluft wird von unten zugeführt. Der Vorteil dieser Ausführung für die Wandmontage ist die Möglichkeit des Anschlusses von zwei CoolSpot AC-WW-Kühleinheiten an einen Schrank. Damit kann die verlangte Redundanz der Kühlanlagen gewährleistet werden.
| Parameter | AC-WW06 | AC-WW15 | AC-WW25 | AC-WW50 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooling capacity (L35W10) | W | 870 | 2200 | 3100 | 6700 |
| Power supply | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Maximum current | A | 0.28 | 0.23 | 0.36 | 1.02 |
| Prefuse | A | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Power consumption | W | 33 | 52 | 80 | 230 |
| Cabinet airflow | m3/h | 330 | 575 | 860 | 1450 |
| Waterflow | l/h | 150 | 150 | 500 | 860 |
| Water connection | "G | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Pressure drop (water) | kPa | 2 | 30 | 63 | 40 |
| Weight | kg | 7 | 20 | 21 | 39 |
DS-coolspot-cooling-units-de.pdf
Dateigröße: 1559 kB
coolspot-ww.jpg
Dateigröße: 247 kB
CoolSpot_WM-CW_air_flow.jpg
Dateigröße: 93 kB
Katalog
Produktkatalog – Daten und Telekommunikation Lösungen und Schränke
Dateigröße: 66209 kB
Broschüre – Klimageräte für IT
Dateigröße: 3740 kB
Broschüre – Komplexe lösungen für rechenzentren
Dateigröße: 3009 kB