PREMIUM Kabelschränke RDF
Hochwertiger Kabelschrank für Rechenzentren, Geräteräume und Netzwerk- und Telekommunikationsräume.
Der PREMIUM Kabelschrank RDF ist speziell für den Einsatz in Rechenzentren, Geräteräumen und Netzwerk- oder Telekom-Räumen entwickelt. Außerdem ist der RDF-Schrank voll kompatibel mit allen Kühleinheiten aus dem Programm für gezielte Kühlung.
Durch die flexiblen Konfigurationsmöglichkeiten des PREMIUM Kabelschranks RDF sind maßgeschneiderte Lösungen in Bezug auf Menge, Lage und Typ der Kabeleinführungen möglich. Der Kabelschrank RDF ist mit zahlreichen Türen, Seiten-/Rückwänden und Schlossausführungen erhältlich und für die Conteg-Produkte für die Luftstromoptimierung geeignet. Die Installation der RDF-Schränke wird durch fortschrittliche Kabelführungssysteme wie High Density Wire Management und OptiWay ergänzt, die die durchdachte, zuverlässige Kabelführung gewährleisten.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Höhe | 42, 45, 48 HE |
| Breite | 800 mm |
| Tiefe | 800, 1000, 1200 mm |
| Traglast | 800 kg verteilte Last |
| Türen | 10 Türtypen für front- und rückseitigen Einbau; 3 Rückwandtypen; 8 Schlosstypen; Türöffnungswinkel 180°; einfach umrüstbar für Öffnung rechts oder links |
| Dachblech | Einteilig, abnehmbar, austauschbar mit anderen Dachblechausführungen |
| Bodenblech | Unterteilt, abgerundete Kabeleinführung mit Kunststoffabdeckungen |
| Seitenwände | 2 Ausführungen erhältlich, abnehmbar mit 2 Schlosstypen zur Auswahl. |
| Profile | 2 Paar 19"-L-Vertikalprofile verschiebbar |
| IP-Schutzklasse | Serienmäßig IP40, IP54 als Option, IP20 bei Verwendung perforierter oder belüfteter Türen, für Klimaanlage vorbereitet - IP54 bei installierter Klimaanlage |
| Farbe | pulverbeschichtet RAL 7035 oder RAL 9005, andere Farben auf Wunsch erhältlich |
| Füße und Rollen | Stellfüße, Rollen, feststellbare Rollen |
| Klimatisierung | Klima- und Kühleinheit kompatibel - CoolTeg und CoolSpot |
| Standardkonfiguration |
|
PREMIUM-Cabling-RDF_datasheet_DE_20210610.pdf
Dateigröße: 1000 kB
Premium-Cabling-RDF_RDF-42-80_100-main-web.jpg
Dateigröße: 129 kB
Premium-Cabling-RDF_RDF-42-80_100-front-right-web.jpg
Dateigröße: 103 kB
Premium-Cabling-RDF_RDF-42-80_100-right-back-two-web.jpg
Dateigröße: 89 kB
Premium-Cabling-RDF_RDF-42-80_100-right-back-web.jpg
Dateigröße: 88 kB
Premium-Cabling-RDF_RDF-42-80_100-back-left-web.jpg
Dateigröße: 84 kB
Premium-Cabling-RDF_RDF-42-80_100-left-front-two-web.jpg
Dateigröße: 91 kB
Premium-Cabling-RDF_RDF-42-80_100-handle-hinges-web.jpg
Dateigröße: 195 kB
Premium-Cabling-RDF_RDF-42-80_100-from-inside-top-web.jpg
Dateigröße: 237 kB
Premium-Cabling-RDF_RDF-42-80_100-from-inside-extrusions-web.jpg
Dateigröße: 288 kB
Premium-Cabling-RDF_RDF-42-80_100-from-inside-bottom-web.jpg
Dateigröße: 256 kB
Katalog
Produktkatalog – Daten und Telekommunikation Lösungen und Schränke
Dateigröße: 66209 kB
Broschüre – Komplexe lösungen für rechenzentren
Dateigröße: 3009 kB