KÜHLEINHEITEN
HAUPTVORTEILE
Kühlkapazität von 320 W bis 4.000 W Einfache Wartungseinheiten – Filtereinsätze sind nicht erforderlich Höhere Kühlleistung und Zuverlässigkeit dank hocheffi zientem Kondensator aus Aluminium Umweltfreundliche Einheiten – Kältemittel R134a Robustes Gehäuse aus Stahl oder Edelstahl Einfache Regulierung und Überwachung Einfache und schnelle Montage (seitliche und Aufsatzausführung) Hochwertige Komponenten gewährleisten lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit (wie z. B. Drehkolbenkompressor von Mitsubishi Electric) Einheiten können in beliebiger Position transportiert werden Weltweit anerkannte Zertifi zierungen (UL, CUL, CE) Löcher für Installation im CONTEG-Änderungszentrum
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Material | Stahlblech/Edelstahl |
| Farbe | RAL 7035 |
| Kältemittel | R134a Schutzklasse |
| Äußererer |
Kreis IP54 Innerer Kreis IP24 Befestigungsart |
| Extern |
Vollständig versenkt Zertifi zierung CE, cURus |
| Lieferumfang |
Einheit für Anschluss und sofortigen Einsatz vorbereitet |
Wall-mountedSLIM320W.jpg
Dateigröße: 50 kB
ExternalmountingSLIM320W.jpg
Dateigröße: 55 kB
InternalmountingSLIM320W_2.jpg
Dateigröße: 60 kB
Airflowwall-mountedSLIM.jpg
Dateigröße: 57 kB