FSE FREI STEHENDE SCHRÄNKE
Frei stehende Schränke aus Stahlblech (FSE) eignen sich für die Anreihung und können selbst den anspruchsvollsten Industrieumgebungen standhalten. Sein Rahmen besteht aus einem speziellen kaltgewalzten Profi l und ist lasergeschweißt. Dieses technologische Verfahren in Verbindung mit der patentierten Profi lform erfüllt höchste Anforderungen an Stabilität und Belastbarkeit. Dieser Schrank kann dank der Konstruktion des Bodengestells ohne zusätzlichen Sockel verwendet werden; Diese Lösung maximiert den Platz für die Installation von Komponenten im Schrank. Um eine Vielzahl von Montagefl ächen und -räumen zu schaffen, bieten wir eine große Auswahl von Systemzubehör an, das für die optimale Nutzung des Rahmenprofi ls ausgelegt ist. HAUPTVORTEILE Geschweißte Rahmenkonstruktion aus speziellem kaltgewalztem Profi l – pulverbeschichtet Geschlossenes kaltgewalztes Profi l aus verzinktem Stahlblech Tragfähigkeit: 1.500 kg Ein- und zweitürige Schrankkonstruktionen Kann ohne zusätzlichen Stützsockel aufgestellt werden Designer-Schwenkhebel Leicht schließbare Türen dank speziellem Schließsystem Bestmögliche Nutzung des Innenraums – Die Montageplatte kann zwischen den hinteren Holmen angebracht werden. Einfache Seitenwandbefestigung durch Möglichkeit der Aufhängung Montage in Anreihung möglich 46 Größen von 1.800 × 400 × 500 mm bis 2.200 × 1.200 × 800 mm Umfangreiches Zubehörsortiment Maßgeschneiderte Kundenlösungen – Ausschnitte nach Ihren Anforderungen vor und nach der abschließenden Zubehör-Oberfl ächenbearbeitung Normen EN 61439, EN 62208, UL-gelistet
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Rahmen | Verzinktes elektrolytisches Material DC1+ZE25/25APC |
| Schrank | Stahlblech |
| Montageplatte | Verzinktes Stahlblech Oberfl ächenbehandlung Schrank |
| Farbe | RAL 7035 für Innengebrauch Schutzklasse |
| IP55 gemäß EN 60529 (Schutzklasse kann nach Montage von Zubehörteilen verringert sein) Mechanische Festigkeit | |
| Protection degree |
IK10 gemäß IEC 62262 Lieferumfang Geschweißte Rahmenkonstruktion des Schranks Volltür mit Schwenkhebel (ein-/ zweitürig); Türen sind mit einem Vier-Punkt-Schließsystem ausgestattet Beim eintürigen Schrank befi nden sich die Türscharniere auf der rechten Seite (Türanschlag wechselbar) Rückwand und Deckplatte Mehrteilige Stopfbuchsenplatte Montageplatte mit Rasterung |
FSE-200804+301204_WEB.jpg
Dateigröße: 119 kB
FSE-200804_main-WEB.jpg
Dateigröße: 74 kB
FSE-200804_opened-WEB.jpg
Dateigröße: 190 kB
FSE-200804_back-WEB.jpg
Dateigröße: 82 kB
FSE-301204_main-WEB.jpg
Dateigröße: 82 kB
FSE-301204_opened-WEB.jpg
Dateigröße: 210 kB
FSE-301204_back-WEB.jpg
Dateigröße: 88 kB
FSE-FSM-ram-WEB.jpg
Dateigröße: 72 kB
SpecialLockingSystem.jpg
Dateigröße: 124 kB
Specialmountingplatebracketsallowforsmoothinsertionintothecorrectposition.jpg
Dateigröße: 173 kB
Specialmountingplatebracketsallowforsmoothinsertionintothecorrectposition1.jpg
Dateigröße: 121 kB
Welded-frameconstruction-maximumuseofinteriorspacethankstoitsnarrowprofileshape.jpg
Dateigröße: 190 kB
Widerangeofsystemrailsforcreatingadditionalmountinglevelsforindividualinstallation.jpg
Dateigröße: 181 kB
Lift-uphandleisstandardforallenclosures.jpg
Dateigröße: 84 kB
integ.jpg
Dateigröße: 22 kB