FSM FREI STEHENDE KOMPAKTSCHRÄNKE
Die frei stehenden FSM-Kompaktschränke bestehen aus Stahlblech mit in den Rahmen integrierten Seitenwänden und können selbst den anspruchsvollsten Industrieumgebungen standhalten. Die kompakte geschweißte Konstruktion des Schranks besteht aus profi lierten Seitenwänden, die durch Querverstrebungen miteinander verbunden sind. Diese Fertigungsmethode erfüllt höchste Anforderungen an die Stabilität und verleiht dem Schrank eine Tragfähigkeit von 700 kg. Dank der Konstruktion des Bodengestells kann FSM ohne zusätzlichen Sockel verwendet werden. Um eine Vielzahl von Montagefl ächen und -räumen zu schaffen, bieten wir eine große Auswahl von Systemzubehör an, das für die optimale Nutzung des Rahmenprofi ls ausgelegt ist. Wir liefern auch Komponenten zur Steuerung der Umgebungsbedingungen im Inneren des Gehäuses, wie z. B. Heizelemente, Filterlüfter oder aktive Kühleinheiten. HAUPTVORTEILE Geschweißte Kompaktkonstruktion mit integrierten Seitenwänden – pulverbeschichtet Tragfähigkeit: 700 kg Ein- und zweitürige Schrankkonstruktionen Kann ohne zusätzlichen Stützsockel aufgestellt werden Designer-Schwenkhebel– Standard bei allen Schranktypen Leicht schließbare Türen dank speziellem Schließsystem Bestmögliche Nutzung des Innenraums – Die Montageplatte kann zwischen den hinteren Holmen angebracht werden. In den Rahmen integrierte Seitenwände 28 Größen von 1.600 × 600 × 300 mm bis 2.000 × 1.600 × 500 mm Umfangreiches Zubehörsortiment Große Auswahl an maßgeschneiderten Kundenlösungen – Ausschnitte nach Ihren Anforderungen vor und nach der abschließenden Zubehör-Oberfl ächenbearbeitung
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Schrank | Stahlblech |
| Montageplatte | Verzinktes Stahlblech Oberfl ächenbehandlung Schrank |
| Farbe | RAL 7035 für Innengebrauch Schutzklasse |
| Epoxipolyester Pulverbeschichtung | |
| IP55 gemäß EN 60529 (Schutzklasse kann nach Montage von Zubehörteilen verringert sein) Mechanische Festigkeit | |
| IK10 gemäß IEC 62262 Lieferumfang | |
|
Geschweißte Konstruktion mit integrierten Seitenwänden Volltür mit Schwenkhebel (ein-/zweitürig); Türen sind mit einem Vier-Punkt-Schließsystem ausgestattet Beim eintürigen Schrank befi nden sich die Türscharniere auf der rechten Seite (Türanschlag wechselbar) Rückwand und Deckplatte Mehrteilige Stopfbuchsenplatte Montageplatte mit Rasterung |
FSM-201004+301204_WEB.jpg
Dateigröße: 79 kB
FSM-201004_main-WEB.jpg
Dateigröße: 54 kB
FSM-201004_opened-WEB.jpg
Dateigröße: 168 kB
FSM-201004_back-WEB.jpg
Dateigröße: 66 kB
FSM-301204_main-WEB.jpg
Dateigröße: 59 kB
FSM-301204_opened-WEB.jpg
Dateigröße: 194 kB
FSM-301204_back-WEB.jpg
Dateigröße: 69 kB