Türschlösser
Schränke mit Türen sind grundsätzlich mit Schlössern ausgestattet. Der Schrankinhalt ist dadurch wirksam gegen unbefugten Zutritt geschützt.
Schränke mit Türen sind mit einem geeigneten Schließsystem auszustatten. Je nach Produktreihe kann der Kunde zwischen verschiedenen Schlössern wählen. Einige Schlösser sind mit Halbprofilzylindern mit unterschiedlichen Schlüsselkombinationen ausgestattet und erfüllen damit erhöhte Sicherheitsansprüche. Die Schlösser für Rück- und Seitenwände sind identisch und können separat bestellt werden, wenn spezielle Ausführungen benötigt werden.
| Kode | Beschreibung |
|---|---|
| G | Schwenkhebel mit Kombinationsschloss, Spezialschlüssel |
| H | Schwenkhebel mit Kombinationsschloss, Spezialschlüssel, Mehrpunkt |
| 1 | Elektronisches Türschloss DIN 18252, Kabel 4 m |
| 3 | Elektronisches Türschloss DIN 18252, Kabel 4 m, Mehrpunkt |
| V | Schwenkhebel, DIN-Profil, Universalschlüssel EK 333 |
| W | Schwenkhebel, DIN-Profil, Universalschlüssel EK 333, Mehrpunkt |
| U | Schloss für Rückwand, Universalschlüssel |
| X | Schloss für Rückwand, Spezialschlüssel |
Bild
Lock_Type_V,W.jpg
Dateigröße: 33 kB
Bild
Lock_Type_G.jpg
Dateigröße: 16 kB
Bild
Lock_Type_G_1.jpg
Dateigröße: 20 kB
Bild
Lock_Type_H.jpg
Dateigröße: 14 kB
Katalog
Produktkatalog – Daten und Telekommunikation Lösungen und Schränke
Dateigröße: 66209 kB
Ihre Registrierung für diesen Termin war erfolgreich. Wir haben Ihnen die Details an Ihre E-Mail-Adresse geschickt.
en
text_conteg_brochure
Broschüre – Komplexe lösungen für rechenzentren
Dateigröße: 3009 kB