19“ WME-X KOMPAKTSCHRÄNKE
Die Edelstahl-Kompaktschränke WME-X eignen sich für Anwendungen mit höheren Anforderungen an die Widerstandsfähigkeit gegenüber Umgebungseinfl üssen. Die konstruktive Auslegung dieser Serie bietet hohe Stabilität des gesamten Schranks und der Rückwand. Die Fertigung per Laserschweißen verleiht den Schränken ein klares Design. Auf Anfrage kann CONTEG auch Ausschnitte und Perforationen für die Montage von Ausrüstung in den Schränken vornehmen. HAUPTVORTEILE Ein-/zweitüriger Schrank Die Türen sind ab einer Höhe von 1.000 mm mit einer umlaufenden Polyurethanschaumdichtung und einem Drehschloss oder einem 3-Punkt-Schließsystem ausgestattet. Perforierte Montageschienen an den Türen von Schränken mit einer Höhe von mindestens 500 mm Perforierte Montageschienen an Seitenwänden von Schränken mit einer Tiefe von mindestens 250 mm Montageplatte mit markierter Rasterung 50 × 50 mm Zubehör für Wandmontage Schutzklasse IP66 Türanschlagwechsel
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Material Schrank | Edelstahl 1.4301 (AISI 304), auf Anfrage Edelstahl 1.4404 (AISI 316L) |
| Montageplatte | Verzinktes Stahlblech Oberfl ächenbehandlung Schrank |
| Feingeschliffene Oberfl äche Schutzklasse | |
| IP66 eintürige Ausführung/IP55 zweitürige Ausführung gemäß EN 60529 (Schutzklasse kann nach Montage von Zubehörteilen verringert sein) Mechanische Festigkeit | |
| IK10 gemäß IEC 62262 Anwendung | |
| Innen- und Außenbereich Lieferumfang | |
| Ein-/zweitüriger Schrank. Die Türen sind ab einer Höhe von 1.000 mm mit einer umlaufenden Polyurethanschaumdichtung und einem Drehschloss oder einem 3-Punkt-Schließsystem ausgestattet. | |
| Perforierte Montageschienen an den Türen von Schränken mit einer Höhe von mindestens 500 mm | |
| Perforierte Montageschienen an Seitenwänden von Schränken mit einer Tiefe von mindestens 250 mm | |
| Montageplatte mit markierter Rasterung 50 × 50 mm | |
| Zubehör für Wandmontage | |
| Klares Design, ohne Kabeldurchführungen und Löcher für Wandmontage | |
| Ausschnitte für Installation im CONTEG-Änderungszentrum |
WME-X_rendery-WEB.jpg
Dateigröße: 96 kB
WME-X-201003-main-WEB.jpg
Dateigröße: 68 kB
WME-X-201003-opened-WEB.jpg
Dateigröße: 187 kB
WME-X-201003-back-WEB.jpg
Dateigröße: 66 kB
WME-X-060603-main-WEB.jpg
Dateigröße: 50 kB
WME-X-060603-opened-WEB.jpg
Dateigröße: 98 kB
WME-X-060603-back-WEB.jpg
Dateigröße: 54 kB
WME-X-030215-main-WEB.jpg
Dateigröße: 37 kB
WME-X-030215-opened-WEB.jpg
Dateigröße: 49 kB
WME-X-030215-back-WEB.jpg
Dateigröße: 38 kB
WME-X-120803-main-WEB.jpg
Dateigröße: 67 kB
WME-X-120803-opened-WEB.jpg
Dateigröße: 181 kB
WME-X-120803-back-WEB.jpg
Dateigröße: 68 kB